Referencia: 71792-222
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776354180
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 875783
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: KOV 1L Aplique cuadrado negro 2700K 23°
Product Description: KOV es un set de lámparas de pared de exterior de diseño simplificado. Con luz directa/indirecta y una fuente de luz recedida, que asegura comodidad visual. Ofrecen una iluminación unidireccional o bidireccional y se pueden montar vertical u horizontalmente. Su diseño altamente técnico dispone de un sistema de drenaje para evitar el estancamiento de agua. Este aplique de pared cuadrado de color negro y de 1 luz tiene una temperatura de color de 2700K y un ángulo de 23°.
Serie: 7180
Body material: Aluminio
Body finish: Negro
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: BXRH-27E1000-B-83
IP: 65
Clase: I
IK: 05
Potencia máx. (W): 6
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 200mA CC
Lumens max: 785lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: >80
Grados de apertura: 22°
Protección anti corrosión: 1
Altura total: 108
Longitud: 80
Profundidad: 87
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 0,70