Publique sus productos
KOV 1L Black square wall lamp 3000K 23°

KOV 1L Black square wall lamp 3000K 23°

KOV 1L Aplique cuadrado negro 3000K 23°
Especificaciones
  • Referencia: 71792-232

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776354210

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 875869

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: KOV 1L Aplique cuadrado negro 3000K 23°

    Product Description: KOV es un set de lámparas de pared de exterior de diseño simplificado. Con luz directa/indirecta y una fuente de luz recedida, que asegura comodidad visual. Ofrecen una iluminación unidireccional o bidireccional y se pueden montar vertical u horizontalmente. Su diseño altamente técnico dispone de un sistema de drenaje para evitar el estancamiento de agua. Este aplique de pared cuadrado de color negro y de 1 luz tiene una temperatura de color de 3000K y un ángulo de 23°.

    Serie: 7180

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: BXRH-30E1000-B-83

    IP: 65

    Clase: I

    IK: 05

    Potencia máx. (W): 6

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 200mA CC

    Lumens max: 831lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Grados de apertura: 22°

    Protección anti corrosión: 1

    Altura total: 108

    Longitud: 80

    Profundidad: 87

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,70

Especificaciones técnicas
  • Referencia71792-232_-_KOV-1L-Black-square-wall-lamp-3000K-23deg
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores