Publique sus productos
KOV 2L White square wall lamp 3000K 23°/23°

KOV 2L White square wall lamp 3000K 23°/23°

KOV 2L Aplique cuadrado blanco 3000K 23°/23°
Especificaciones
  • Referencia: 71793-133

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776354326

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 875869

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: KOV 2L Aplique cuadrado blanco 3000K 23°/23°

    Product Description: KOV es un set de lámparas de pared de exterior de diseño simplificado. Con luz directa/indirecta y una fuente de luz recedida, que asegura comodidad visual. Ofrecen una iluminación unidireccional o bidireccional y se pueden montar vertical u horizontalmente. Su diseño altamente técnico dispone de un sistema de drenaje para evitar el estancamiento de agua. Este aplique de pared cuadrado de color blanco tiene la posibilidad de escoger dos ángulos diferentes de 23º y de 23º (uno por arriba y otro por abajo), una temperatura de color de 3000K. Posibilidad de instalación hacia arriba o abajo.

    Serie: 7180

    Body material: Aluminio

    Body finish: Blanco

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: BXRH-30E1000-B-83

    IP: 65

    Clase: I

    IK: 05

    Potencia máx. (W): 2x6

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 350mA CC

    Lumens max: 1386lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Grados de apertura: 22°

    Protección anti corrosión: 1

    Altura total: 212

    Longitud: 80

    Profundidad: 87

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 1,23

Especificaciones técnicas
  • Referencia71793-133_-_KOV-2L-White-square-wall-lamp-3000K-23deg-23deg
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)123
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores