Publique sus productos
LAKO Aplique madera
LAKO Aplique madera
LAKO Aplique madera
LAKO Aplique madera

    LAKO Aplique madera

    3.4 de 5 estrellas3.4(7 reseñas)
    KOMBO es una familia de lámparas colgantes creada por Nutcreatives. La serie cuenta con distintos tamaños y acabados que comparten una estructura cilíndrica en negro en la parte superior. La pantalla de esta luminaria terracota, está fabricada en metal, es de estilo minimalista y juega con las formas geométricas. Mide 40cm de diámetro. Esta es la opción colgante con clavija y 5 metros de cable. El gancho lo lleva incluido.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Screen material: Acero

      Screen finish: Terracota

      Body material: Acero

      Body finish: Negro

      Blade finish: Terracota

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 5205

      Longitud: 400

      Profundidad: 400

      Diámetro total: 400

      Diámetro florón: 70

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 68604-68

      Serie: 6859

      EAN: 8421776242302

      Tariff Item: 9405990090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71898_-_lako-led-wood-table-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL