Referencia: 71900
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776231306
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1081880
Fixing: Pared
Serie: 7191
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Prismático
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00113
IP: 65
IK: 07
Potencia máx. (W): 2x6,5
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 2x500lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 48
Longitud: 220
Profundidad: 70
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 12
Alto caja individual (MM): 90
Ancho caja individual (MM): 70
Largo caja individual (MM): 230
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001449
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.958
PALLET: 384
Peso neto articulo consolidado: 0.873