Publique sus productos
KASP 300 Baliza portátil negro
KASP 300 Baliza portátil negro
KASP 300 Baliza portátil negro
KASP 300 Baliza portátil negro

    KASP 300 Baliza portátil negro

    KALA LED es un aplique de aluminio gris oscuro de estilo minimalista pensado para iluminación exterior. Su estructura estilizada permite usarlo tanto como aplique como bañador de pared.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 16W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 54

      Clase: I

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >80

      Lmens max: 1200lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 45

      Longitud: 300

      Profundidad: 192

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70583

      Serie: 7071

      EAN: 8421776144378

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71912_-_kasp-black-portable-beacon-lamp-h30
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL