Referencia: 72092
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776168473
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1136540
Fixing: Pared
Serie: 7209
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L0183
IP: 54
IK: 07
Potencia máx. (W): 5
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 50lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 100
Longitud: 233
Profundidad: 84
Incluye caja de empotrar: Yes
Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 230x89mm
MEDIDA DE CORTE: 230x89
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 12
Alto caja individual (MM): 242
Ancho caja individual (MM): 86
Largo caja individual (MM): 110
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002289
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.63
PALLET: 288
Peso neto articulo consolidado: 0.567