Publique sus productos
SURAT Baliza gris oscuro
SURAT Baliza gris oscuro
SURAT Baliza gris oscuro

    SURAT Baliza gris oscuro

    SUMBA es una colección para la iluminación interior diseñada por Faro Lab con el ratán como protagonista. Esta lámpara de sobremesa negra con lector y con pantalla de ratán es ideal para dormitorios y salones. Es una buena opción para hoteles.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Screen material: Ratán

      Screen finish: Ratán

      Body material: Acero

      Body finish: Negro

      Blade finish: Ratán

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17426

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 400

      Longitud: 210

      Profundidad: 210

      Diámetro total: 210

      Diámetro de la base: 150

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 64317-71

      Serie: 2001

      EAN: 8421776245129

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia72310_-_surat-dark-grey-beacon
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL