Publique sus productos
SHADOW es una baliza de exterior cuyo cuerpo entramado proyecta unas bonitas sombras. Esta baliza está diseñada por Alex&Manel Lluscà. Su fuente de iluminación es LED 10W luz cálida integrada. Esta es la versión de 45cm.

SHADOW es una baliza de exterior cuyo cuerpo entramado proyecta unas bonitas sombras. Esta baliza está diseñada por Alex&Manel Lluscà. Su fuente de iluminación es LED 10W luz cálida integrada. Esta es la versión de 45cm.

SHADOW 450 Baliza gris oscuro 45cm
Especificaciones
  • Referencia: 750020D-110

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776415508

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Sobremuro

    Commercial Description: RUSH 250 Sobremuro gris oscuro 4000K 360º DALI

    Product Description: RUSH es una colección de iluminación técnica para el exterior. Toda la colección está fabricada en aluminio y policarbonato transparente, tiene una resistencia a golpes de IK10 y cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Este sobremuro es perfecto para la iluminación de jardines o parques. La opción 360º permite una iluminación simétrica. Versión DALI. Con una temperatura de color de 4000K, permite crear atmósferas agradables y acogedoras.

    Serie: 7501

    Body material: Aluminio+PC

    Diffusor material: PC

    Body finish: Gris Oscuro

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Clase: I

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 14

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 350mA CC

    Lumens max: 830lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 360°

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 250

    Longitud: 160

    Profundidad: 160

    Diámetro total: 160

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 175

    Ancho caja individual (MM): 280

    Largo caja individual (MM): 175

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia72312-110_-_SHADOW-450-Dark-grey-beacon-lamp-45cm
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)2508
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores