Publique sus productos
ANGA 240 es un plafón IP44 de color gris oscuro, de diseño simplificado. El cuerpo de cemento recubre la fuente de luz favoreciendo el control de deslumbramiento. Una luminaria de diseño contemporáneo que dotará de personalidad tus espacios exteriores.

ANGA 240 es un plafón IP44 de color gris oscuro, de diseño simplificado. El cuerpo de cemento recubre la fuente de luz favoreciendo el control de deslumbramiento. Una luminaria de diseño contemporáneo que dotará de personalidad tus espacios exteriores.

ANGA 240 Plafón gris oscuro
Especificaciones
  • Referencia: 72353

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776325036

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1454516

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Techo

    Commercial Description: ANGA 240 Plafón gris oscuro

    Product Description: ANGA 240 es un plafón IP44 de color gris oscuro, de diseño simplificado. El cuerpo de cemento recubre la fuente de luz favoreciendo el control de deslumbramiento. Una luminaria de diseño contemporáneo que dotará de personalidad tus espacios exteriores.

    Serie: 7236

    Body material: Cemento

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Gris Oscuro

    Diffuser finish: Blanco Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00295

    IP: 44

    Clase: I

    IK: 03

    Potencia máx. (W): 18

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 1300lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 65

    Diámetro total: 240

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 120

    Ancho caja individual (MM): 270

    Largo caja individual (MM): 270

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.008748

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.76

    Peso neto articulo consolidado: 1.34

Especificaciones técnicas
  • Referencia72353_-_ANGA-240-Dark-grey-ceiling-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Peso Neto (kg)1.34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores