Referencia: 72355
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776325050
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1454666
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Techo
Commercial Description: ANGA 295 Plafón gris oscuro
Product Description: ANGA 295 es un plafón IP44 de color gris oscuro, de diseño simplificado. El cuerpo de cemento recubre la fuente de luz favoreciendo el control de deslumbramiento. Una luminaria de diseño contemporáneo que dotará de personalidad tus espacios exteriores.
Serie: 7236
Body material: Cemento
Diffusor material: PMMA
Body finish: Gris Oscuro
Diffuser finish: Blanco Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00296
IP: 44
Clase: I
IK: 03
Potencia máx. (W): 24
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 1794lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: >80
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 71
Diámetro total: 295
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 130
Ancho caja individual (MM): 330
Largo caja individual (MM): 330
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.014157
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.64
Peso neto articulo consolidado: 1.99