Publique sus productos
GARTEN-4 Estaca negra

GARTEN-4 Estaca negra

Estaca orientable para terraza y jardín fabricada en ABS termorresistente.
Especificaciones
  • Referencia: 73111

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776731110

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 221

    IP: 54

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27 PAR38

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17400

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 437

    Longitud: 127

    Profundidad: 75

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 12

    Alto caja individual (MM): 440

    Ancho caja individual (MM): 90

    Largo caja individual (MM): 80

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003168

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.55

    PALLET: 168

    Peso neto articulo consolidado: 0.4675

Especificaciones técnicas
  • Referencia73111_-_GARTEN-4-Black-stake-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.4675
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted