Publique sus productos
CAST es una baliza fabricada en cemento. Emite una luz cálida y de forma simétrica. Cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Perfecta para la iluminación decorativa en jardines y terrazas. Versión de 30cm.

CAST es una baliza fabricada en cemento. Emite una luz cálida y de forma simétrica. Cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Perfecta para la iluminación decorativa en jardines y terrazas. Versión de 30cm.

CAST 300 Baliza gris oscuro
Especificaciones
  • Referencia: 750021D-110

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776415515

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Sobremuro

    Commercial Description: RUSH 250 Sobremuro gris oscuro 4000K 360º wide DALI

    Product Description: RUSH es una colección de iluminación técnica para el exterior. Toda la colección está fabricada en aluminio y policarbonato transparente, tiene una resistencia a golpes de IK10 y cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Este sobremuro es perfecto para la iluminación de jardines o parques. La opción 360º permite una iluminación simétrica. Con la variante wide se logra disipar la luz a más distancia. Versión DALI. Con una temperatura de color de 4000K, permite crear atmósferas agradables y acogedoras.

    Serie: 7501

    Body material: Aluminio+PC

    Diffusor material: PC

    Body finish: Gris Oscuro

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Clase: I

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 14

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 350mA CC

    Lumens max: 980lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 360° WIDE

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 250

    Longitud: 160

    Profundidad: 160

    Diámetro total: 160

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 175

    Ancho caja individual (MM): 280

    Largo caja individual (MM): 175

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia74155-110_-_CAST-300-Dark-grey-beacon-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Peso Neto (kg)75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores