Referencia: 74155
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776238510
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1145480
Fixing: Suelo
Serie: 7415
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00201
IP: 65
IK: 06
Potencia máx. (W): 10
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 550lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 305
Longitud: 150
Profundidad: 130
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 200
Ancho caja individual (MM): 210
Largo caja individual (MM): 370
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.01554
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 8.26
PALLET: 60
Peso neto articulo consolidado: 7.86