Referencia: 74156
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776238527
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1145480
Fixing: Suelo
Serie: 7415
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00201
IP: 65
IK: 06
Potencia máx. (W): 10
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 550lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 505
Longitud: 150
Profundidad: 125
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 205
Ancho caja individual (MM): 220
Largo caja individual (MM): 570
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.025707
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 13.22
PALLET: 35
Peso neto articulo consolidado: 12.58