Referencia: 74261
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776742611
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Pared
Serie: 128
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
IP: 44
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 300
Longitud: 300
Profundidad: 374
Diámetro total: 300
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 6
Alto caja individual (MM): 315
Ancho caja individual (MM): 190
Largo caja individual (MM): 315
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.018853
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.59
PALLET: 24
Peso neto articulo consolidado: 1.3515