Referencia: 74401
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776744011
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Pared
Serie: 1030
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
IP: 44
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 90
Longitud: 264
Profundidad: 110
Diámetro total: 0
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 6
Alto caja individual (MM): 40
Ancho caja individual (MM): 105
Largo caja individual (MM): 290
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001218
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.87
PALLET: 192
Peso neto articulo consolidado: 0.7395