Publique sus productos
ELE Aplique gris oscuro
ELE Aplique gris oscuro
ELE Aplique gris oscuro

    ELE Aplique gris oscuro

    ELE es una luminaria de pared LED para iluminación exterior de líneas actuales, fabricado en aluminio con difusor de policarbonato. La fuente de iluminación es SMD LED 6W 3000K 450Lm CRI>80. El aplique proyecta un haz de luz en la parte inferior que proporciona una iluminación decorativa además de funcional.
    Especificaciones
    • Referencia: 74419

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776082632

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1107581

      Fixing: Pared

      Serie: 7060

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00158

      IP: 54

      Potencia máx. (W): 6

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Lumens max: 450lm

      Voltaje: 100V-240V

      Temperatura de color (K): 3000K

      CRI: >80

      Grados de apertura: 95°

      Altura total: 90

      Longitud: 170

      Profundidad: 135

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 12

      Alto caja individual (MM): 100

      Ancho caja individual (MM): 140

      Largo caja individual (MM): 180

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002394

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.79

      PALLET: 384

      Peso neto articulo consolidado: 0.6

    Especificaciones técnicas
    • Referencia74419_-_ele-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL