Publique sus productos
BLUB'S Colgante gris oscuro
BLUB'S Colgante gris oscuro
BLUB'S Colgante gris oscuro

    BLUB'S Colgante gris oscuro

    BLUB'S es una luminaria colgante de estilo contemporáneo para iluminación exterior, fabricado en aluminio y policarbonato opal.
    Especificaciones
    • Referencia: 74427C-03

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776238442

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 74402

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17437

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1550

      Longitud: 260

      Profundidad: 260

      Diámetro florón: 75

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 0

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,015056

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.3

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 1.04

    Especificaciones técnicas
    • Referencia74427C-03_-_blubs-dark-grey-pendant-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Suspension
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL