Publique sus productos
MOON 300 Sobremuro gris oscuro
MOON 300 Sobremuro gris oscuro
MOON 300 Sobremuro gris oscuro

    MOON 300 Sobremuro gris oscuro

    Lámpara de sobremesa blanca con pantalla textil blanca. MONTREAL es una colección de luminarias de diseño de Nahtrang. Gracias al pequeño gancho en la parte superior de sus estructuras, renueva una serie clásica tanto para hogares como para hoteles y negocios. Esta lámpara es ideal para iluminar una entrada o como iluminación puntual en un rincón.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Screen material: Textil

      Screen finish: Blanco

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Blade finish: Blanco

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 540

      Longitud: 250

      Profundidad: 220

      Diámetro total: 220

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 24034-04

      Serie: 350

      EAN: 8421776233782

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia74433S-01_-_moon-dark-grey-post-lamp-h300
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL