Referencia: 74441
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776040786
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Sobremuro
Serie: 1802
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
IP: 44
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 300
Longitud: 180
Profundidad: 115
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 6
Alto caja individual (MM): 130
Ancho caja individual (MM): 188
Largo caja individual (MM): 405
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.009898
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.6
PALLET: 48
Peso neto articulo consolidado: 1.07