Referencia: 74444E
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776143791
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Suelo
Serie: 1802
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
IP: 44
IK: 05
Potencia máx. (W): 37W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 2700lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: 85
Altura total: 2500
Longitud: 200
Profundidad: 130
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 295
Ancho caja individual (MM): 192
Largo caja individual (MM): 2570
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.145565
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 10.6
PALLET: 18
Peso neto articulo consolidado: 7.95