Publique sus productos
RUSH 250 Dark grey post lamp 4000K 360º wide DALI

RUSH 250 Dark grey post lamp 4000K 360º wide DALI

RUSH 250 Sobremuro gris oscuro 4000K 360º wide DALI
Especificaciones
  • Referencia: 750121D-110

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776415591

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Suelo

    Commercial Description: RUSH 800 Baliza gris oscuro 4000K 360º wide DALI

    Product Description: RUSH 800 es una colección de iluminación técnica para el exterior. Toda la colección está fabricada en aluminio y policarbonato transparente, tiene una resistencia a golpes de IK10 y cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Esta baliza es ideal para la iluminación de jardines o parques. La opción 360º permite una iluminación simétrica. Con la variante wide se logra disipar la luz a más distancia. Versión DALI. Con una temperatura de color de 4000K, permite crear atmósferas agradables y acogedoras.

    Serie: 7501

    Body material: Aluminio+PC

    Diffusor material: PC

    Body finish: Gris Oscuro

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Clase: I

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 20

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 500mA CC

    Lumens max: 1355lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 360° WIDE

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 800

    Longitud: 160

    Profundidad: 160

    Diámetro total: 160

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 175

    Ancho caja individual (MM): 280

    Largo caja individual (MM): 175

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia750021D-110_-_RUSH-250-Dark-grey-post-lamp-4000K-360deg-wide-DALI
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores