Publique sus productos
RUSH 800 Dark grey beacon lamp 3000K 360º DALI

RUSH 800 Dark grey beacon lamp 3000K 360º DALI

RUSH 800 Baliza gris oscuro 3000K 360º DALI
Especificaciones
  • Referencia: 750210D-110

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776415645

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Suelo

    Commercial Description: RUSH 3100 Farola gris oscuro 3.1M 3000K 360º DALI

    Product Description: RUSH es una colección de iluminación técnica para el exterior. Toda la colección está fabricada en aluminio y policarbonato transparente, tiene una resistencia a golpes de IK10 y cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Esta farola de 3'1m es ideal para la iluminación de jardines o parques. La opción 360º permite una iluminación simétrica. Versión DALI. Con una temperatura de color de 3000K, permite crear atmósferas agradables y acogedoras.

    Serie: 7501

    Body material: Aluminio+PC

    Diffusor material: PC

    Body finish: Gris Oscuro

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Clase: I

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 38

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 1050mA CC

    Lumens max: 3322lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 360°

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 3100

    Longitud: 160

    Profundidad: 160

    Diámetro total: 160

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 175

    Ancho caja individual (MM): 760

    Largo caja individual (MM): 175

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia750110D-110_-_RUSH-800-Dark-grey-beacon-lamp-3000K-360deg-DALI
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)393125
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores