Referencia: 750211D-110
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776415652
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Suelo
Commercial Description: RUSH 3100 Farola gris oscuro 3.1M 3000K 360º wide DALI
Product Description: RUSH es una colección de iluminación técnica para el exterior. Toda la colección está fabricada en aluminio y policarbonato transparente, tiene una resistencia a golpes de IK10 y cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Esta farola de 3'1m es ideal para la iluminación de jardines o parques. La opción 360º permite una iluminación simétrica. Con la variante wide se logra disipar la luz a más distancia. Versión DALI. Con una temperatura de color de 3000K, permite crear atmósferas agradables y acogedoras.
Serie: 7501
Body material: Aluminio+PC
Diffusor material: PC
Body finish: Gris Oscuro
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: E
IP: 65
Clase: I
IK: 10
Potencia máx. (W): 38
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 1050mA CC
Lumens max: 3079lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >95
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Grados de apertura: 360° WIDE
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 3100
Longitud: 160
Profundidad: 160
Diámetro total: 160
Tipo de regulación del driver: DALI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 175
Ancho caja individual (MM): 760
Largo caja individual (MM): 175
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 0,01