Publique sus productos
RUSH 800 Baliza gris oscuro 4000K 360º DALI
RUSH 800 Baliza gris oscuro 4000K 360º DALI
RUSH 800 Baliza gris oscuro 4000K 360º DALI

    RUSH 800 Baliza gris oscuro 4000K 360º DALI

    RUSH es una colección de iluminación técnica para el exterior. Toda la colección está fabricada en aluminio y policarbonato transparente, tiene una resistencia a golpes de IK10 y cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Esta baliza es perfecta para la iluminación de jardines o parques. La opción 180º permite una iluminación asimétrica. Versión CASAMBI. Con una temperatura de color de 4000K, permite crear ambientes cálidos y confortables.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio+PC

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 20W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 10

      IP: 65

      Clase: I

      Info driver máximo: 500mA CC

      Temperatura de color: 4000K

      CRI: >95

      Lmens max: 1103lm

      Voltaje: 220V-240V

      Grados de apertura: 180

      Altura total: 800

      Longitud: 160

      Profundidad: 160

      Diámetro total: 160

      Tipo de regulación del driver: CASAMBI

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 750122C

      Serie: 7501

      EAN: 8421776227958

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia750120D_-_rush-dark-grey-beacon-lamp-4000k-360-ordm-dali
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL