Referencia: 751022D-110
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776416642
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Sobremuro
Commercial Description: SCREEN 250 Sobremuro gris oscuro 4000K 180º DALI
Product Description: SCREEN es una colección de iluminación técnica para el exterior. Toda la colección está fabricada en aluminio y policarbonato transparente, tiene una resistencia a golpes de IK10 y cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Este sobremuro es perfecto para la iluminación de jardines o parques. La opción 180º permite una iluminación asimétrica. Versión DALI. Con una temperatura de color de 4000K, permite crear atmósferas agradables y acogedoras.
Serie: 7502
Body material: Aluminio+PC
Diffusor material: PC
Body finish: Gris Oscuro
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: E
IP: 65
Clase: I
IK: 10
Potencia máx. (W): 14
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 350mA CC
Lumens max: 695lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 4000K
CRI: >95
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Grados de apertura: 180°
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 250
Longitud: 160
Profundidad: 160
Diámetro total: 160
Tipo de regulación del driver: DALI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 175
Ancho caja individual (MM): 280
Largo caja individual (MM): 175
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 0,01