Publique sus productos
SCREEN 250 Sobremuro gris oscuro 3000K 180º
SCREEN 250 Sobremuro gris oscuro 3000K 180º
SCREEN 250 Sobremuro gris oscuro 3000K 180º
SCREEN 250 Sobremuro gris oscuro 3000K 180º

    SCREEN 250 Sobremuro gris oscuro 3000K 180º

    SCREEN es una colección de iluminación técnica para el exterior. Toda la colección está fabricada en aluminio y policarbonato transparente, tiene una resistencia a golpes de IK10 y cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Este sobremuro es perfecto para la iluminación de jardines o parques. La opción 360º permite una iluminación simétrica. Versión DALI.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremuro

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio+PC

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 14W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 10

      IP: 65

      Clase: I

      Info driver máximo: 350mA CC

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >95

      Lmens max: 712lm

      Voltaje: 220V-240V

      Grados de apertura: 360

      Altura total: 250

      Longitud: 160

      Profundidad: 160

      Diámetro total: 160

      Tipo de regulación del driver: DALI

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 751000D

      Serie: 7502

      EAN: 8421776228535

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia751012_-_screen-dark-grey-post-lamp-3000k-180-ordm
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL