Referencia: 75302-222
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776351752
Tariff Item: 9405411000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1116581
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: PUK 59 Proyector negro 30° 2700K
Product Description: PUK es una familia de proyectores de exterior de diseño simplificado ideales para generar iluminación de acento en espacios arquitectónicos. Se destaca por su gran versatilidad, confort visual, goniómetro incorporado y posibilidad de aplicación en ambientes salinos. Este proyector negro de diámetro de Ø59, temperatura de color de 2700K y un ángulo de 30°. Puedes combinarlo con el accesorio visera ref. 75302V, accesorio honeycomb ref. 75302H, accesorio estaca ref. 75302S y accesorio fijación a árbol ref. 75300F.
Serie: 7530
Body material: Aluminio
Diffusor material: Cristal
Body finish: Negro
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: BXKC-27E1501-B-13
IP: 65
Clase: I
IK: 06
Potencia máx. (W): 12,5
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 350mA CC
Lumens max: 526lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >80
Grados de apertura: 30°
Protección anti corrosión: 1
Accesorio relacionado: 75302V
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002003
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 0,87