Referencia: 75519
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776065352
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1077787
Fixing: Suelo
Serie: 7551
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00092
IP: 54
IK: 09
Potencia máx. (W): 8
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 480lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 4 SDCM
Grados de apertura: 180°
Altura total: 300
Longitud: 160
Profundidad: 54
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 6
Alto caja individual (MM): 60
Ancho caja individual (MM): 170
Largo caja individual (MM): 320
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003264
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1,645
PALLET: 216
Peso neto articulo consolidado: 1,533