Publique sus productos
BERET 1800 Farola gris oscuro

BERET 1800 Farola gris oscuro

BERET es una serie para iluminación exterior de líneas actuales y sencillas, que incorpora tecnología LED, formada por dos balizas y una farola. La farola tiene una altura de 180cm y está fabricada en aluminio con difusor de PMMA opal. La fuente de iluminación es SMD LED 16W 4000K 625Lm. Esta farola es ideal para iluminar el jardín.
Especificaciones
  • Referencia: 75524

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776065758

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1156039

    Fixing: Suelo

    Serie: 7552

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00229

    IP: 54

    IK: 04

    Potencia máx. (W): 16

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 625lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Altura total: 1800

    Longitud: 120

    Profundidad: 65

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 2

    Alto caja individual (MM): 160

    Ancho caja individual (MM): 210

    Largo caja individual (MM): 610

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.040052

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.7

    PALLET: 18

    Peso neto articulo consolidado: 3.145

Especificaciones técnicas
  • Referencia75524_-_BERET-1800-Dark-grey-pole-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)3.145
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted