Referencia: 75538
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776089068
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1109163
Fixing: Suelo
Serie: 7554
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00162
IP: 65
Potencia máx. (W): 10
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 600lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 630
Longitud: 190
Profundidad: 190
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 2
Alto caja individual (MM): 645
Ancho caja individual (MM): 208
Largo caja individual (MM): 208
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.027905
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.8
PALLET: 24
Peso neto articulo consolidado: 1.9