Referencia: 75540
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776118393
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1168834
Fixing: Pared
Serie: 7555
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00251
IP: 55
IK: 10
Potencia máx. (W): 13
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 770lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 85
Longitud: 280
Profundidad: 171
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 6
Alto caja individual (MM): 325
Ancho caja individual (MM): 210
Largo caja individual (MM): 133
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.009077
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.8
PALLET: 72
Peso neto articulo consolidado: 1.53