Publique sus productos
CUCA 650 Black spike lamp 24V

CUCA 650 Black spike lamp 24V

CUCA 650 Estaca negra 24V
Especificaciones
  • Referencia: 75561

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776345409

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1756419

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Suelo

    Commercial Description: CUCA 650 Estaca negra 24V

    Product Description: CUCA 650 es una estaca negra de exterior con un diseño altamente decorativo y un matiz muy arquitectónico. Diseñada de Faro Lab, su estructura minimalista de acero inoxidable con forma de arco de medio punto eleva y desplaza una pequeña bola de luz generando espacios escenográficos elegantes y minimalistas. Como en un espejismo, al anochecer parece que los puntos de luz flotan en el espacio a diferentes alturas, desapareciendo la estructura casi en su totalidad. Disponible en dos alturas para que se puedan crear composiciones de lo más originales. Versión de 24V.

    Serie: 7559

    Body material: Acero inoxidable

    Diffusor material: Cristal

    Body finish: Negro

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00325

    IP: 65

    Clase: III

    IK: 06

    Potencia máx. (W): 3

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 154lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >90

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 915

    Longitud: 469

    Profundidad: 85

    Diámetro de la base: 85

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia75561_-_CUCA-650-Black-spike-lamp-24V
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores