Publique sus productos
PLAZA Farola

PLAZA Farola

PLAZA es una farola moderna para terraza y jardín con tecnología LED. La farola tiene una altura de 220cm y está fabricada en metal y difusor de policarbonato transparente.
Especificaciones
  • Referencia: 75607

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776168138

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1149249

    Fixing: Suelo

    Serie: 7563

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00216

    IP: 54

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 24

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1120lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 2190

    Longitud: 240

    Profundidad: 240

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 370

    Ancho caja individual (MM): 285

    Largo caja individual (MM): 285

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.030053

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.72

    PALLET: 32

    Peso neto articulo consolidado: 2.312

Especificaciones técnicas
  • Referencia75607_-_PLAZA-Pole-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2.312
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted