Publique sus productos
CLAP Black linear wall lamp/ceiling 3x6W 3000K 38º

CLAP Black linear wall lamp/ceiling 3x6W 3000K 38º

CLAP Aplique/Plafón lineal negro 3x6W 3000K 38º
Especificaciones
  • Referencia: 75712-133

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776356092

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908208

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: CLAP Aplique/Plafón lineal blanco 3x6W 3000K 38º

    Product Description: CLAP es un sistema de iluminación de espacios exteriores que destaca por su matiz técnico y polivalente. Ofrece distintas soluciones de iluminación directa/indirecta con una estética unificada (estacas, balizas, apliques, colgante, proyector árbol, etc.). El aplique/plafón lineal CLAP, de estructura y volumen casi invisible, deja todo el protagonismo a la luz de acento, ideal para crear espacios con carácter escenográfico. Es de color blanco, temperatura de color de 3000K y ángulo de 38°. Puedes combinar los proyectores con la visera antideslumbrante ref. 75714-2 optimizando el confort visual.

    Serie: 7572

    Body material: Aluminio

    Body finish: Blanco

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: CXA1304-0000-000gg0nn30F

    IP: 65

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 3X6

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 24V CV

    Lumens max: 3x524lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Grados de apertura: 38°

    Protección anti corrosión: 0

    Accesorio relacionado: 75714-2

    Accesorios incluidos en la caja: Base/Florón

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia75712-233_-_CLAP-Black-linear-wall-lamp-ceiling-3x6W-3000K-38deg
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores