Publique sus productos
Accesorio visera antideslumbrante familia CLAP de color negro.

Accesorio visera antideslumbrante familia CLAP de color negro.

CLAP Accesorio visera negro
Especificaciones
  • Referencia: 3L001

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776355538

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1930296

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: KIT DE LUZ

    Commercial Description: Kit de luz blanco para HEY / HEYWOOD CCT dimable

    Product Description: Complemento de luz de color blanco para el ventilador de techo HEY / HEYWOOD. Su fuente de iluminación es LED 18W CCT regulable incluida.

    Serie: 3809

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00331

    Potencia máx. (W): 10

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 944

    Rango de K regulable: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,35

Especificaciones técnicas
  • Referencia75714-2_-_CLAP-Visor-black-accessory
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosAccesorio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores