Publique sus productos
Bombilla OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMABLE

Bombilla OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMABLE

OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMABLE
Especificaciones
  • Referencia: 97687127

    Catálogo: Bombillas

    EAN: 8421776186415

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 6017

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 10W

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: Yes

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: >=80

    Altura total: 91

    Longitud: 95

    Profundidad: 95

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 90

    Ancho caja individual (MM): 112

    Largo caja individual (MM): 112

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001129

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.18

    PALLET: 100

    Peso neto articulo consolidado: 0,18

Especificaciones técnicas
  • Referencia97687127_-_Bulb-OSRAM-LED-E27-PAR30-10W-2700K-36-633lm-DIMMABLE
  • Familia de productoBULBS
  • Grupo de productosE27
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros