Publique sus productos
DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W

DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W

DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W
Especificaciones
  • Referencia: 98324020U

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776171008

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Serie: 1466

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 20W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 19

    Longitud: 146

    Profundidad: 55

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    PALLET: 24

    Peso neto articulo consolidado: 0,13

Especificaciones técnicas
  • Referencia98324020U_-_DRIVER-UNIVERSAL-24Vdc-1-20-10-W
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros