Publique sus productos
FUENTE ALIMENTACION 24Vdc 30W

FUENTE ALIMENTACION 24Vdc 30W

FUENTE ALIMENTACION 24Vdc 30W
Especificaciones
  • Referencia: 98324030

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776097421

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Serie: 1466

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 30W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 32

    Longitud: 153

    Profundidad: 41

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 27

    Ancho caja individual (MM): 55

    Largo caja individual (MM): 178

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000264

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.1

    PALLET: 100

    Peso neto articulo consolidado: 0,10

Especificaciones técnicas
  • Referencia98324030_-_POWER-SUPPLY-24VDC-30W
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros