Publique sus productos
DRIVER 24Vdc 30W IP67

DRIVER 24Vdc 30W IP67

DRIVER 24Vdc 30W IP67
Especificaciones
  • Referencia: 98324031

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776122017

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Serie: 1466

    IP: 67

    Potencia máx. (W): 30W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 34

    Longitud: 131

    Profundidad: 42

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 40

    Ancho caja individual (MM): 70

    Largo caja individual (MM): 190

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000532

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.4

    PALLET: 100

    Peso neto articulo consolidado: 0,40

Especificaciones técnicas
  • Referencia98324031_-_SOURCE-D-ALIMENTACION-24VDC-30W-IP67
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros