Publique sus productos
Fuente de alimentación 24VDC 60W

Fuente de alimentación 24VDC 60W

Fuente de alimentación 24VDC 60W
Especificaciones
  • Referencia: 98324060

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776187894

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Serie: 1466

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 30

    Longitud: 188

    Profundidad: 45

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 30

    Ancho caja individual (MM): 45

    Largo caja individual (MM): 188

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000254

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.26

    PALLET: 25

    Peso neto articulo consolidado: 0,26

Especificaciones técnicas
  • Referencia98324060_-_Power-supply-24VDC-60W
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)26
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros