Publique sus productos
Fuente de alimentación 24Vdc 75W IP67

Fuente de alimentación 24Vdc 75W IP67

Fuente de alimentación 24Vdc 75W IP67
Especificaciones
  • Referencia: 98324076

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776121751

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Serie: 1466

    IP: 67

    Potencia máx. (W): 75W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 230V

    Altura total: 32

    Longitud: 180

    Profundidad: 49

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 40

    Ancho caja individual (MM): 70

    Largo caja individual (MM): 230

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000644

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.1

    PALLET: 100

    Peso neto articulo consolidado: 1,10

Especificaciones técnicas
  • Referencia98324076_-_Power-supply-24VDC-75W-IP67
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)110
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros