Publique sus productos
FUENTE 24VDC 120W

FUENTE 24VDC 120W

Fuente de alimentación 24VDC 120W: Solución potente y fiable para varias aplicaciones. Proporciona una salida estable de 24VDC con una capacidad de hasta 120W.
Especificaciones
  • Referencia: 98324120

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776187856

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Serie: 1466

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 120W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 30

    Longitud: 300

    Profundidad: 52

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000468

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.5

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,43

Especificaciones técnicas
  • Referencia98324120_-_POWER-SUPPLY-24VDC-120W
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)43
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros