Publique sus productos
DRIVER IP20 24Vdc 150W

DRIVER IP20 24Vdc 150W

DRIVER IP20 24Vdc 150W
Especificaciones
  • Referencia: 98324150

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776117181

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 574

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 150

    Hercios: 50/60HZ

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 220V- 240V

    Altura total: 32

    Profundidad: 65

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia98324150_-_DRIVER-IP20-24Vdc-150W
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros