Publique sus productos
DRIVER 24VDC 150W UNI

DRIVER 24VDC 150W UNI

DRIVER 24VDC 150W UNI
Especificaciones
  • Referencia: 98324150U

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8504108090

    Tariff Item: 0.01

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 1466

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 150W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 22

    Longitud: 384

    Profundidad: 30

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 43775

Especificaciones técnicas
  • Referencia98324150U_-_DRIVER-24VDC-150W-UNI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)43775
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros