Publique sus productos
Fuente de alimentación 24Vdc 150W IP67

Fuente de alimentación 24Vdc 150W IP67

Fuente de alimentación 24Vdc 150W IP67
Especificaciones
  • Referencia: 98324151

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776122031

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Serie: 1466

    IP: 67

    Potencia máx. (W): 150W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 37

    Longitud: 206

    Profundidad: 68

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 45

    Ancho caja individual (MM): 90

    Largo caja individual (MM): 235

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000952

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.7

    PALLET: 100

    Peso neto articulo consolidado: 0,70

Especificaciones técnicas
  • Referencia98324151_-_Power-supply-24VDC-150W-IP67
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros