Publique sus productos
FUENTE 24VDC 180W

FUENTE 24VDC 180W

FUENTE 24VDC 180W
Especificaciones
  • Referencia: 98324180

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776236820

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Serie: 1466

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 180W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 35

    Longitud: 345

    Profundidad: 50

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,10

Especificaciones técnicas
  • Referencia98324180_-_FUENTE-24VDC-180W
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosDRIVERS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros