Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Los conjuntos de detectores de verificación simple y simple Serie 800 se utilizan para proteger los suministros de agua potable de la posible contaminación de los sistemas automáticos de rociadores contra incendios y para detectar el uso no autorizado de agua. Presión máxima de trabajo: 250 psi (17,2 bar).