Los rompevacíos de presión Serie 765 incluyen un sensor de congelación para usar con la tecnología SentryPlus Alert® para señalar cuando la temperatura ambiente se acerca al umbral de congelación. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor también activa alertas de congelación al personal de las instalaciones. Kit de conexión disponible para sistemas de gestión de riego/edificación BMS/IMS.
Esta serie está diseñada para brindar protección contra el retrosifonaje de líquidos tóxicos o no tóxicos. Cuentan con un cuerpo de bronce duradero y una válvula de retención y un puerto de apertura de aire en un solo conjunto. La presión máxima de trabajo es de 150 psi (10,3 bar).
Para obtener más información, visite: https://www.watts.com/freeze-detection
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |